(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氮氣缸(單品/組合品:組件)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

      氮氣缸-短型-

        氮氣缸GSP

          氮氣缸GSQ

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          氮氣缸-微型-

          氮氣缸-短型-

          氮氣缸GSP

          氮氣缸GSQ

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 3天~ 3天~ 3天~ 3天~
          初始荷重(N)800 ~ 16003750 ~ 200001500 ~ 300006600
          行程(S)(mm)10 ~ 805 ~ 10010 ~ 8010 ~ 80
          板型F(MGSL用) / H(MGSL用)BM(GSN用)FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)
          單品/組合品組件組件組件組件
          配管時須放氣
          外徑(D)(mm)19 ~ 2532 ~ 6319 ~ 6332
          全長(L)(mm)65 ~ 20545 ~ 23575 ~ 25575 ~ 230
          最大荷重(N)1043 ~ 29735687 ~ 366031935 ~ 538919871 ~ 12998
          本體種類MGSLGSNGSPGSQ
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          IKOUIKOUIKOUIKOUIKOU / IKOU

          Loading...

          1. 1

          氮氣缸相關分類