(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氮氣缸(單品/組合品:本體)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

      氮氣缸 -全球標準型-

        氮氣缸-短型-

        • 促銷至 2025/09/30截止

        氮氣缸 -ISO11901型-

          氮氣缸 -高耐久簡易型-

            氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

              氮氣缸GSP

                氮氣缸-高負載微型-

                  氮氣缸 -安裝孔強化型-

                    氮氣缸-底槽方型-

                      氮氣缸 -活塞杆保護型-

                        氮氣缸GSQ

                          氮氣缸-附攻牙-

                          廠牌

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          系列名稱

                          氮氣缸-微型-

                          氮氣缸 -全球標準型-

                          氮氣缸-短型-

                          氮氣缸 -ISO11901型-

                          氮氣缸 -高耐久簡易型-

                          氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

                          氮氣缸GSP

                          氮氣缸-高負載微型-

                          氮氣缸 -安裝孔強化型-

                          氮氣缸-底槽方型-

                          氮氣缸 -活塞杆保護型-

                          氮氣缸GSQ

                          氮氣缸-附攻牙-

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          標準出貨日 3天~ 3天~ 3天~ 當日可能~ 3天~ 21天~ 3天~ 3天~ 3天~ 21天~ 詢價 3天~ 3天~
                          初始荷重(N)800 ~ 16001700 ~ 1991003750 ~ 200001700 ~ 1060004750 ~ 3100050 ~ 32001500 ~ 300001000 ~ 51003600 ~ 954009200 ~ 663004250 ~ 1841006600400 ~ 800
                          行程(S)(mm)10 ~ 807 ~ 1255 ~ 10010 ~ 30010 ~ 807 ~ 12510 ~ 8010 ~ 8010 ~ 12510 ~ 1256 ~ 5010 ~ 8010 ~ 25
                          板型-------------
                          單品/組合品本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體
                          配管時須放氣---
                          外徑(D)(mm)19 ~ 2519 ~ 19532 ~ 6332 ~ 19532 ~ 6312 ~ 3219 ~ 6316 ~ 3232 ~ 15050 ~ 120-3212 ~ 16
                          全長(L)(mm)65 ~ 20544 ~ 36045 ~ 23570 ~ 76075 ~ 24056 ~ 29575 ~ 25555 ~ 19560 ~ 32872 ~ 322-75 ~ 23075 ~ 120
                          最大荷重(N)1043 ~ 29732800 ~ 3679405687 ~ 366031870 ~ 2022207200 ~ 5250057 ~ 43841935 ~ 538911405 ~ 95134900 ~ 15190013500 ~ 106500-9871 ~ 12998595 ~ 1437
                          本體種類MGSLGSVGSNGSKGSXGSUGSPMGSNGSTGSH-GSQMGSM
                          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                          IKOUIKOU-IKOU-IKOUIKOUIKOUIKOUIKOUIKOU-IKOUIKOU

                          Loading...

                          1. 1

                          氮氣缸相關分類