(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠停止塊(組合內容:套筒本體)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
組合內容
行程檔管規格
套筒規格
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

優力膠停止塊

廠牌

MISUMI

系列名稱

優力膠停止塊

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 3天~
組合內容套筒本體
行程檔管規格-
套筒規格S / SU
品牌MISUMI

Loading...

  1. 1

優力膠停止塊相關分類