(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 26天~ |
---|
標準出貨日: | 26天~ |
---|
標準出貨日: | 26天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
彈簧規格 |
安裝寬度(mm) |
凸輪種類 |
加工能力(tonf) |
傾斜角度(度) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 26天~ | 26天~ | 26天~ |
彈簧規格 | - | - | - |
安裝寬度(mm) | 100 | 200 | 65 |
凸輪種類 | 切邊、彎曲用-V型導引 | 切邊、彎曲用-V型導引 | 切邊、彎曲用-V型導引 |
加工能力(tonf) | 9 | 19 | 4 |
傾斜角度(度) | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策