(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

懸吊式凸輪組件(凸輪種類:沖拔用-高加工力對應型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  • 24天以内
  • 26天以内
  • 29天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
彈簧規格
安裝寬度(mm)
凸輪種類
加工能力(tonf)
傾斜角度(度)

    沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVHN65(θ=00-55)

      沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVSN150-70

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVHN65(θ=00-55)

      沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVSN150-70

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 5天~ 21天~
      彈簧規格--
      安裝寬度(mm)65150
      凸輪種類沖拔用-高加工力對應型沖拔用-高加工力對應型
      加工能力(tonf)1418.9
      傾斜角度(度)0 ~ 450 ~ 70

      Loading...

      1. 1

      懸吊式凸輪組件相關分類