(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角螺栓(頭部規格:極低頭)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頭部規格
螺紋規格(M)(mm)
有無防鬆劑
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

極低頭內六角螺栓 【金型用標準零件】

廠牌

MISUMI

系列名稱

極低頭內六角螺栓 【金型用標準零件】

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~
頭部規格極低頭
螺紋規格(M)(mm)3 ~ 10
有無防鬆劑
品牌MISUMI

Loading...

  1. 1

與此商品分類相關的三住組裝案例

內六角螺栓相關分類