(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角螺栓(頭部規格:標準型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頭部規格
螺紋規格(M)(mm)
有無防鬆劑
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

內六角螺栓-CB- 【金型用標準零件】

    內六角螺栓 量販包裝品

    • 促銷至 2025/09/30截止

    內六角螺栓 附防止鬆動型 【金型用標準零件】

    廠牌

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    系列名稱

    內六角螺栓-CB- 【金型用標準零件】

    內六角螺栓 量販包裝品【包裝數為200~1,000】

    內六角螺栓 附防止鬆動型 【金型用標準零件】

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    標準出貨日 當日可能~ 3天~ 當日可能~
    頭部規格標準型標準型標準型
    螺紋規格(M)(mm)3 ~ 243 ~ 84 ~ 12
    有無防鬆劑
    品牌MISUMIMISUMIMISUMI

    Loading...

    1. 1

    與此商品分類相關的三住組裝案例

    內六角螺栓相關分類