(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
形狀 |
材質 |
有無導正銷讓位孔 |
有無逃氣孔 |
零件有無(彈簧、螺栓) |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 7天~ | 5天~ |
形狀 | 快 | 快 | 快 |
材質 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
有無導正銷讓位孔 | 無 | 有 / 無 | 無 |
有無逃氣孔 | 無 | 無 | 無 |
零件有無(彈簧、螺栓) | 有 / 無 | 無 | 無 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策