(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

襯套固定環(組合/單品/小零件:小零件)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
組合/單品/小零件
品牌
公差範圍

    滾軸導引用襯套固定環

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    滾軸導引用襯套固定環

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 3天~
    組合/單品/小零件小零件
    品牌MISUMI
    公差範圍5μm

    Loading...

    1. 1

    襯套固定環相關分類