(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
壓入型的模座用一般導柱組。有一般型・無給油(MoS2)・銅合金層壓板・銅合金層壓板(MoS2)可供選擇。雖然剛性高於鋼珠導柱組,但允許速度較低。推薦潤滑劑為軸承油 ISO VG68 和鋰系 No.2。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
快速更換型的模座用一般導柱組。有一般型・無給油(MoS2)・銅合金層壓板・銅合金層壓板(MoS2)可供選擇。雖然剛性高於鋼珠導柱組,但允許速度較低。推薦潤滑劑為軸承油 ISO VG68 和鋰系 No.2。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
襯套安裝方式 |
組合/單品/小零件 |
導柱安裝方式 |
襯套種類 |
剛性型 |
品牌 |
公差範圍 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 3天~ |
襯套安裝方式 | LOCTITE黏接 | LOCTITE黏接 |
組合/單品/小零件 | 組件 | 組件 |
導柱安裝方式 | 壓入型 | 快速更換型 |
襯套種類 | 無給油 | 無給油 |
剛性型 | 一般導柱 | 一般導柱 |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
公差範圍 | 5μm | 5μm |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策