(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

剝料板導銷用夾具(種類:小零件)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 7天以内
  1. 1
  • 剝料板導銷用固定夾具

    剝料板導銷用固定夾具

    MISUMI

    高剛性剝料板導銷附頭緣款用的固定夾具。材質為S45C。藉由螺栓固定夾爪來固定頭緣。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 7天

Loading...

  1. 1

剝料板導銷用夾具相關分類