(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
剝料板導引襯套 -無給油・FC250・LOCTITE接著型・直柱型-
MISUMI
給油・FC250・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。材質為FC250。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
標準出貨日: | 4天 |
---|
剝料板導引襯套 -無給油-FC250-LOCTITE接著型-附頭緣
MISUMI
給油・FC250・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。材質為FC250。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
標準出貨日: | 4天 |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
襯套安裝方式 |
種類 |
襯套種類 |
公差範圍 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 4天 | 4天 |
材質 | FC250 | FC250 |
襯套安裝方式 | LOCTITE黏接 | LOCTITE黏接 |
種類 | 導引襯套 | 導引襯套 |
襯套種類 | 一般(無給油) | 一般(無給油) |
公差範圍 | 5μm | 5μm |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策