(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

剝料板導銷(銷型:肩狀)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 2天以内
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 8天以内
  • 12天以内
  1. 1
  • 剝料板導銷-附頭緣-油槽型-

    剝料板導銷-附頭緣-油槽型-

    MISUMI

    附頭緣和油槽的剝料板導銷。材質為SUJ2。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 當日可能~
    • 促銷至 2025/09/30截止

    剝料板導銷 -附頭緣-

    剝料板導銷 -附頭緣-

    MISUMI

    附頭緣的剝料板導銷。材質為SUJ2。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。

    CAD :
    2D / 3D
    特惠價格
    標準出貨日: 當日可能~

Loading...

  1. 1

剝料板導銷相關分類