(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

沖頭固定座(構成零件:單本體+止迴鍵)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    方形沖頭固定座組

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    方形沖頭固定座組

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    類型2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用
    材質S45C
    對應沖頭形狀厚板沖裁異形沖頭用
    構成零件單本體+止迴鍵
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    沖頭固定座相關分類