(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

沖頭固定座(對應沖頭形狀:厚板沖裁異形沖頭用)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    高張力鋼用高耐久型固定座組

    • 促銷至 2025/09/30截止

    NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

      合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

        高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/厚板沖頭用-

          方形沖頭固定座組

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          高張力鋼用高耐久型固定座組

          NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

          合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

          高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/厚板沖頭用-

          方形沖頭固定座組

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 4天~ 當日可能 4天~ 3天~ 4天~
          類型2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用
          材質SCM440S45CS45CSCM440S45C
          對應沖頭形狀厚板沖裁異形沖頭用厚板沖裁異形沖頭用厚板沖裁異形沖頭用厚板沖裁異形沖頭用厚板沖裁異形沖頭用
          構成零件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體+止迴鍵
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

          Loading...

          1. 1

          沖頭固定座相關分類