(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

異形狀沖孔下模(材質:相當於SKD11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
沖孔下模(組裝部)形狀
類型
材質
表面處理
刃口形狀
品牌

    異形孔沖孔下模 -直柱型-

      異形孔沖孔下模 -附頭緣-

        異形孔沖孔下模 -定位銷止迴型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        異形孔沖孔下模 -直柱型-

        異形孔沖孔下模 -附頭緣-

        異形孔沖孔下模 -定位銷止迴型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~
        沖孔下模(組裝部)形狀直柱型肩狀定位銷止迴型
        類型沖孔下模沖孔下模沖孔下模
        材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
        表面處理
        刃口形狀2H ~ 29K2H ~ 29K2H ~ 29K
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        異形狀沖孔下模相關分類