(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

拉伸用沖頭(30形狀)(材質:粉末高速鋼)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 10天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
刃口形狀
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
品牌

    成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

      成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

        成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

          成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

            成形頂料沖頭 -DLC被覆處理-

              成形沖頭 -DLC被覆處理-

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

              成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

              成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

              成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

              成形頂料沖頭 -DLC被覆處理-

              成形沖頭 -DLC被覆處理-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~ 5天~ 10天~ 10天~
              有無頂料
              刃口形狀2A ~ 11D2A ~ 10D2A ~ 9D2A ~ 9D2A ~ 9D2A ~ 10D
              材質粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
              表面處理無 / 拋光加工DICOAT / TiCN / HW被覆處理無 / 拋光加工TiCNDLC基底WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPC
              桿(組裝部)形狀標準型 / 附攻牙標準型 / 附攻牙標準型標準型-標準型 / 附攻牙
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

              Loading...

              1. 1

              拉伸用沖頭(30形狀)相關分類