(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
由硬質合金 (V30) 製成,柄部設計成方形的基本型超硬方形沖頭。除一般型外,還提供附攻牙、帶鍵槽、單法蘭和雙法蘭可供選擇。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
有無逃氣孔 |
桿(組裝部)形狀 |
類型 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 12天~ |
材質 | 超硬V30(HIP) |
有無逃氣孔 | 無 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 |
類型 | 一般 |
品牌 | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策