(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
超硬可動式導引沖頭 -前端R型・一般・拋光加工・TiCN被覆處理-
MISUMI
前端做R角處理,配有彈簧裝置,當發生送料失誤時可沖破的超硬可動式導引沖頭。材質為硬質合金(V30)。有標準型、拋工加工、TiCN處理可供選擇。柄徑公差分為g6,與ー0.005/ー0.010之間。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
前端形狀 |
組裝板 |
桿(組裝部)形狀 |
刃口形狀 |
表面處理 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 5天~ |
材質 | 超硬V30(HIP) |
前端形狀 | 標準型 |
組裝板 | 沖板 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 |
刃口形狀 | 前端R角 |
表面處理 | 無 / TiCN / 拋光加工 |
品牌 | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策