(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

超硬沖頭(刃口形狀:E)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 10天以内
  1. 1
  • 超硬肩狀沖頭 -一般型-

    超硬肩狀沖頭 -一般型-

    MISUMI

    FAQ(常見問題)問:一般沖頭所使用的粉末高速鋼與超硬沖頭所使用的硬質合金有何不同? 答:一般沖頭所使用的粉末高速鋼硬度為64~67HRC,硬質合金(V30)硬度為88~89HRA,所以硬度不同。 (64HRC≒83HRA)材料本身性能差異較大,沖頭性能(耐久性、耐磨性等)不同,造成價格上的差異。硬質合金的生產成本也更高。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 7天~
  • 超硬肩狀沖頭 -拋光加工-

    超硬肩狀沖頭 -拋光加工-

    MISUMI

    由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的超硬肩狀沖頭・拋光加工型。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 7天~
  • 超硬附通氣孔肩狀沖頭 -拋光加工-

    超硬附通氣孔肩狀沖頭 -拋光加工-

    MISUMI

    由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的超硬附通氣孔肩狀沖頭・拋光加工型。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 7天~
  • 超硬肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

    超硬肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

    MISUMI

    由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的超硬沖頭。帶有 TiCN處理,可提高耐磨性。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 10天~
  • 超硬頂料沖頭 -一般型・拋光加工・TiCN被覆處理-

    超硬頂料沖頭 -一般型・拋光加工・TiCN被覆處理-

    MISUMI

    由硬質合金(V30)製成的超硬頂料沖頭。內置頂料裝置。有標準型、拋工加工、 TiCN處理可供選擇。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 7天~
  • 超硬肩狀二段式沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

    超硬肩狀二段式沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

    MISUMI

    柄部設計成兩段式的超硬肩狀兩段式沖頭。材質為硬質合金(V30)及超微粒子(HIP)。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。有標準型、 TiCN處理可供選擇。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 7天~
  • 超硬附通氣孔肩狀沖頭 -一般型-

    超硬附通氣孔肩狀沖頭 -一般型-

    MISUMI

    由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的超硬附通氣孔肩狀沖頭・標準型。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 7天~
  • 超硬附通氣孔肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

    超硬附通氣孔肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

    MISUMI

    由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的超硬附通氣孔肩狀沖頭。帶有 TiCN處理,可提高耐磨性。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 10天~

Loading...

  1. 1

超硬沖頭相關分類