(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
FAQ(常見問題)
問:一般沖頭所使用的粉末高速鋼與超硬沖頭所使用的硬質合金有何不同?
答:一般沖頭所使用的粉末高速鋼硬度為64~67HRC,硬質合金(V30)硬度為88~89HRA,所以硬度不同。 (64HRC≒83HRA)材料本身性能差異較大,沖頭性能(耐久性、耐磨性等)不同,造成價格上的差異。硬質合金的生產成本也更高。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)製成的超硬頂料沖頭。內置頂料裝置。有標準型、拋工加工、 TiCN處理可供選擇。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的超硬沖頭。帶有 TiCN處理,可提高耐磨性。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的超硬附通氣孔肩狀沖頭。帶有 TiCN處理,可提高耐磨性。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。
標準出貨日: | 10天~ |
---|
MISUMI
柄部設計成兩段式的超硬肩狀兩段式沖頭。材質為硬質合金(V30)及超微粒子(HIP)。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。有標準型、 TiCN處理可供選擇。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
頂料型 |
材質 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
表面處理 |
桿(組裝部)形狀 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 10天~ | 7天~ | 10天~ | 7天~ |
頂料型 | 無 | 氣孔型 | 有 | 無 | 無 | 氣孔型 | 氣孔型 | 無 |
材質 | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) |
刃口形狀 | D | D | D | D | D | D | D | D |
前端形狀 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 |
表面處理 | 無 | 拋光加工 | 無 / TiCN / 拋光加工 | 拋光加工 | TiCN | 無 | TiCN | 無 / TiCN |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策