(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
帶有 TiCN處理的直柱式沖頭,可提高耐磨性。有一般、附攻牙、附鍵槽、單邊法蘭、雙邊法蘭可選的直柱式沖頭。材質可選用高速鋼和粉末高速鋼。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
帶有 TiCN處理的直柱式頂料沖頭,可提高耐磨性。有一般、附鍵槽、單邊法蘭、雙邊法蘭可選的直柱式沖頭。材質可選用高速鋼和粉末高速鋼。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
表面處理 |
桿(組裝部)形狀 |
有無頂料 |
材質 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 5天~ | 8天~ | 5天~ | 11天~ |
刃口形狀 | D | D | D | D | D |
前端形狀 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 |
表面處理 | 無 | 無 | TiCN | 無 | TiCN |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 / 附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形 | 附攻牙 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形 | 標準型 / 附攻牙 / 附鍵槽 | 附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形 | 附攻牙 / 附鍵槽 |
有無頂料 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
材質 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 or相當於SKD11 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策