(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

廢料阻塞對策沖孔下模(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
外觀形狀
材質
有無廢料阻塞對策
品牌
硬度(HRC)

    廢料阻塞對策沖孔下模 -附頭緣-

      廢料阻塞對策沖孔下模 -直柱型-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      廢料阻塞對策沖孔下模 -附頭緣-

      廢料阻塞對策沖孔下模 -直柱型-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 5天~ 5天~
      刃口形狀AA
      外觀形狀肩狀直柱型
      材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51
      有無廢料阻塞對策
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-64 / 60-63

      Loading...

      1. 1

      廢料阻塞對策沖孔下模相關分類