(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

廢料逆流對策逆錐度式沖孔下模(外觀形狀:直柱型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 9天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
廢料逆流對策
外觀形狀
有無廢料阻塞對策
材質
品牌
硬度(HRC)

    廢料逆流對策倒錐形沖孔下模 -直柱型-

      廢料逆流對策倒錐形錐度沖孔下模 -直柱型-

        廢料逆流對策全長指定錐錐形沖孔下模 -直柱型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        廢料逆流對策倒錐形沖孔下模 -直柱型-

        廢料逆流對策倒錐形錐度沖孔下模 -直柱型-

        廢料逆流對策全長指定錐錐形沖孔下模 -直柱型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 5天~ 5天~ 9天~
        刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
        廢料逆流對策倒錐形倒錐形倒錐形
        外觀形狀直柱型直柱型直柱型
        有無廢料阻塞對策
        材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI
        硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-64 / 60-6360-63

        Loading...

        1. 1

        廢料逆流對策逆錐度式沖孔下模相關分類