(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

沖孔下模(硬度(HRC):61-64)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 7天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
外觀形狀
有無廢料阻塞對策
材質
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    沖孔下模 -附頭緣・一般型-

      沖孔下模 -直柱型・一般型-

        錐度式沖孔下模 -直柱型-

          錐度式沖孔下模 -附頭緣-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          沖孔下模 -附頭緣・一般型-

          沖孔下模 -直柱型・一般型-

          錐度式沖孔下模 -直柱型-

          錐度式沖孔下模 -附頭緣-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 3天~ 5天~ 5天~ 5天~
          外觀形狀肩狀直柱型直柱型肩狀
          有無廢料阻塞對策
          材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
          刃口形狀AAAA
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          硬度(HRC)61-6461-6461-6461-64

          Loading...

          1. 1

          沖孔下模相關分類