(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
塗有 DLC 塗層,具低摩擦係數的導引沖頭。適用於工件為鋁製材料的情況下。可以從 3 種前端形狀、2 種沖頭軸徑公差和 2 種材料中進行選擇。
標準出貨日: | 14天~ |
---|
MISUMI
透過對 TiCN 塗層基底進行氮化處理,提高塗層耐久性的導引沖頭。可以從 3 種前端形狀、2 種沖頭軸徑公差和 2 種材料中進行選擇。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此導引沖頭結合 DLC 塗層和 WPC® 加工,提高了鍍膜的耐用性。可以從 3 種前端形狀、2 種沖頭軸徑公差和 2 種材料中進行選擇。
標準出貨日: | 14天~ |
---|
MISUMI
此款導引沖頭在與工件接觸的前端進行研磨處理,與普通拋光產品相比,可以提高表面粗糙度。可以從 3 種前端形狀、2 種沖頭軸徑公差和 3 種材料中進行選擇。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
【特點】
・採用沖壓模具普遍使用的TiCN鍍膜處理的導引沖頭。
・前端形狀有3種可選、軸徑公差2種,材質也有3種可挑選。
・SKD11新增TiCN 塗層!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此導引沖頭結合 TiCN 塗層和 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。
可以從 3 種前端形狀、2 種沖頭軸徑公差和 3 種材料中進行選擇。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
表面處理 |
刃口形狀 |
材質 |
前端形狀 |
組裝板 |
桿(組裝部)形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 14天~ | 15天~ | 14天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ |
表面處理 | 無 | 無DLC鍍層 | HX被覆處理 | DLC基底WPC | 拋光加工 | TiCN | HW被覆處理 | DICOAT |
刃口形狀 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 | 前端R角 / 前端錐形 |
材質 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 |
前端形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
組裝板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 | 64-67 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策