(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・彈簧&銷加強型-
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
標準出貨日: | 3天~ |
---|
厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・TiCN被覆處理・彈簧&銷加強型-
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 19天~ |
---|
厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理·彈簧&銷加強型-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 19天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
厚板用附定位孔頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理·彈簧&銷加強型-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
厚板用附定位孔沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 詢價 |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
材質 |
表面處理 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 3天~ | 4天~ | 19天~ | 15天~ | 19天~ | 15天~ | 4天~ | 4天~ | 6天~ | 6天~ | 詢價 | 4天~ | 4天~ |
前端形狀 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
頂料型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 |
桿(組裝部)形狀 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 | 附定位孔型 |
有無沖裁厚板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
材質 | 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKH51 |
表面處理 | 無 | 無 | TiCN | RX被覆處理 | HX被覆處理 | RX被覆處理 | HX被覆處理 | HW被覆處理 | TiCN | RW被覆處理 | RW被覆處理 | HW被覆處理 | WPC | WPC |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 61-64 | 64-67 / 61-64 | 61-64 | 64-67 / 61-64 | 61-64 | 61-64 | 64-67 / 61-64 | 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 61-64 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策