(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

厚板用附定位孔沖頭(桿(組裝部)形狀:附定位孔型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  1. 1
  • 厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・彈簧&銷加強型-

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・彈簧&銷加強型-

    MISUMI

    沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。 ・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 4天~
  • 厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・TiCN被覆處理・彈簧&銷加強型-

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・TiCN被覆處理・彈簧&銷加強型-

    MISUMI

    沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。 ・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45! [什麼是TiCN塗層]・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 4天~
  • 厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45![什麼是HX塗層]・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。 由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 11天~
  • 厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理·彈簧&銷加強型-

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理·彈簧&銷加強型-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45![什麼是RX塗層]・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。 ・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 14天~
  • 厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工-

    厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工-

    MISUMI

    沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。 ・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • 厚板用附定位孔沖頭 -TiCN被覆處理-

    厚板用附定位孔沖頭 -TiCN被覆處理-

    MISUMI

    沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。 ・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45! [什麼是TiCN塗層]・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 4天~
  • 厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

    厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時。・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45! [什麼是RW塗層]它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。 與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 6天~
  • 厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理·彈簧&銷加強型-

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理·彈簧&銷加強型-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時。・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45! [什麼是RW塗層]它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。 與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 6天~
  • 厚板用附定位孔沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

    厚板用附定位孔沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45! [什麼是HW塗層]・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。 由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 詢價
  • 厚板用附定位孔沖頭 -HX被覆處理-

    厚板用附定位孔沖頭 -HX被覆處理-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45! [什麼是HX塗層]・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。 由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 11天~
  • 厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

    厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45! [什麼是RX塗層]・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。 ・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 14天~
  • 厚板用附定位孔沖頭 -WPC®處理-

    厚板用附定位孔沖頭 -WPC®處理-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 4天~
  • 厚板用附定位孔頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45![什麼是HW塗層]・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。 由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 4天~
  • 厚板用附定位孔頂料沖頭 -WPC®處理-

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -WPC®處理-

    MISUMI

    ・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。 - 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 4天~

Loading...

  1. 1

厚板用附定位孔沖頭相關分類