(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

厚板用沖頭(硬度(HRC):64-67)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
刃口形狀
材質
表面處理
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
品牌
硬度(HRC)

    厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工/彈簧 /銷加強型-

      厚板用沖頭 -RX被覆處理-

        厚板用沖頭 -已做配合沖頭固定座加工-

          厚板用沖頭 -DICOAT處理-

            厚板用頂料沖頭 -TiCN被覆處理-

              厚板用頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 一般型・TiCN被覆處理-

                厚板用沖頭 -HX被覆處理-

                  厚板用頂料沖頭 -DICOAT處理・彈簧&銷加強型-

                    厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

                      厚板用沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                        厚板用頂料沖頭 -WPC®處理-

                          厚板用二段式沖頭

                            厚板用二段式沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                              厚板用沖頭 -TiCN被覆處理-

                                厚板用沖頭 -拋光加工-

                                  厚板用頂料沖頭 -拋光加工-

                                    厚板用頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型-

                                      厚板用頂料沖頭 ・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・WPC®處理・HW被覆處理-

                                        厚板用沖頭 -RW被覆處理-

                                          厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·全長指定·B尺寸固定型·RW被覆處理-

                                            厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

                                              厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                厚板用沖頭 -WPC®處理-

                                                  厚板用頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                                                    厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-

                                                      厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

                                                        厚板用二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                          厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理-

                                                            厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-
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
                                                            厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工/彈簧 /銷加強型-

                                                            厚板用沖頭 -RX被覆處理-

                                                            厚板用沖頭 -已做配合沖頭固定座加工-

                                                            厚板用沖頭 -DICOAT處理-

                                                            厚板用頂料沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                            厚板用頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 一般型・TiCN被覆處理-

                                                            厚板用沖頭 -HX被覆處理-

                                                            厚板用頂料沖頭 -DICOAT處理・彈簧&銷加強型-

                                                            厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

                                                            厚板用沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                                                            厚板用頂料沖頭 -WPC®處理-

                                                            厚板用二段式沖頭

                                                            厚板用二段式沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                                                            厚板用沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                            厚板用沖頭 -拋光加工-

                                                            厚板用頂料沖頭 -拋光加工-

                                                            厚板用頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型-

                                                            厚板用頂料沖頭 ・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・WPC®處理・HW被覆處理-

                                                            厚板用沖頭 -RW被覆處理-

                                                            厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·全長指定·B尺寸固定型·RW被覆處理-

                                                            厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

                                                            厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                            厚板用沖頭 -WPC®處理-

                                                            厚板用頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                                                            厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-

                                                            厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

                                                            厚板用二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                            厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理-

                                                            厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-
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
                                                            標準出貨日 3天~ 14天~ 3天~ 5天~ 4天~ 4天~ 11天~ 5天~ 6天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 6天~ 6天~ 6天~ 11天~ 4天~ 4天~ 11天~ 14天~ 4天~ 11天~ 14天~
                                                            前端形狀單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階2階2階單階單階單階單階單階單階單階2階單階單階單階單階單階2階2階2階
                                                            刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                                                            材質粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
                                                            表面處理RX被覆處理DICOATTiCNTiCNHX被覆處理DICOATRW被覆處理HW被覆處理WPCHW被覆處理TiCN拋光加工拋光加工HW被覆處理 / WPCRW被覆處理RW被覆處理RW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理WPCHW被覆處理HX被覆處理RX被覆處理TiCNHX被覆處理RX被覆處理
                                                            頂料型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型
                                                            桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型
                                                            有無沖裁厚板
                                                            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                                                            硬度(HRC)64-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-6764-67

                                                            Loading...

                                                            1. 1

                                                            厚板用沖頭相關分類