(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直柱式沖頭(材質:相當於SKH51)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 10天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

      迷你直柱式沖頭

        直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

          直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

            直柱式沖頭 -DLC被覆處理-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

            迷你直柱式沖頭

            直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

            直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

            直柱式沖頭 -DLC被覆處理-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 3天~ 4天~ 3天~ 4天~ 10天~
            前端形狀直柱型直柱型直柱型直柱型直柱型
            桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型標準型
            頂料型標準型
            有無沖裁厚板
            材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
            表面處理無 / 拋光加工無 / 拋光加工TiCN無DLC鍍層
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
            硬度(HRC)61-64 / 60-6361-6461-6461-6461-64

            Loading...

            1. 1

            直柱式沖頭相關分類