(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直柱式沖頭(前端形狀:直柱型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 10天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

      迷你直柱式沖頭

        直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

          附攻牙直柱式沖頭 -一般・拋光加工-

            直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

              直柱式沖頭 -DLC被覆處理-

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

              迷你直柱式沖頭

              直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

              附攻牙直柱式沖頭 -一般・拋光加工-

              直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

              直柱式沖頭 -DLC被覆處理-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 3天~ 4天~ 3天~ 4天~ 4天~ 10天~
              前端形狀直柱型直柱型直柱型直柱型直柱型直柱型
              桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型附攻牙標準型標準型
              頂料型標準型
              有無沖裁厚板
              材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKH51相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKD11粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
              表面處理無 / 拋光加工無 / 拋光加工無 / 拋光加工TiCN無DLC鍍層
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
              硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6361-6461-64 / 60-6360-6364-67 / 61-6464-67 / 61-64

              Loading...

              1. 1

              直柱式沖頭相關分類