(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附鍵槽沖頭(前端形狀:單階)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
前端形狀
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    鍵槽頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

      附鍵槽沖頭

        附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

          附鍵槽沖頭 -TiCN被覆處理-

            附鍵槽沖頭 -DLC被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -RW被覆處理-

                附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                廠牌

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                系列名稱

                鍵槽頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

                附鍵槽沖頭

                附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                附鍵槽沖頭 -TiCN被覆處理-

                附鍵槽沖頭 -DLC被覆處理-

                附鍵槽沖頭 -RW被覆處理-

                附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                標準出貨日 5天~ 3天~ 5天~ 5天~ 10天~ 6天~ 11天~
                材質相當於SKD11相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
                表面處理無 / WPCHW被覆處理 / WPCTiCN無DLC鍍層 / DLC基底WPCRW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理
                桿(組裝部)形狀附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽
                頂料型
                有無沖裁厚板
                前端形狀單階單階單階單階單階單階單階
                刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                硬度(HRC)60-6364-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-64

                Loading...

                1. 1

                附鍵槽沖頭相關分類