(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理的附鍵槽沖頭。透過氮化處理還可以提高塗層附著力。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
表面處理 |
桿(組裝部)形狀 |
頂料型 |
有無沖裁厚板 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 11天~ |
材質 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
表面處理 | HX被覆處理 |
桿(組裝部)形狀 | 附鍵槽 |
頂料型 | 無 |
有無沖裁厚板 | 無 |
前端形狀 | 單階 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G |
品牌 | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策