(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附攻牙沖頭(硬度(HRC):64-67)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
刃口形狀
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    附攻牙沖頭

      附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

        附攻牙二段式沖頭

          附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

            附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

              附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

                附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                廠牌

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                系列名稱

                附攻牙沖頭

                附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

                附攻牙二段式沖頭

                附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

                附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

                附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 6天~ 4天~ 14天~ 17天~
                頂料型
                桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙
                有無沖裁厚板
                材質粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
                表面處理DICOAT / TiCNRW被覆處理HW被覆處理 / WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPCRX被覆處理 / HX被覆處理
                刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                前端形狀單階單階2階單階單階單階單階
                品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                硬度(HRC)64-6764-6764-6764-6764-6764-6764-67

                Loading...

                1. 1

                附攻牙沖頭相關分類