(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附攻牙沖頭(刃口形狀:R)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
刃口形狀
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    附攻牙沖頭

      附攻牙頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

        附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

          附攻牙二段式沖頭

            附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

              附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

                  附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                  廠牌

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  系列名稱

                  附攻牙沖頭

                  附攻牙頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

                  附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

                  附攻牙二段式沖頭

                  附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

                  附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                  附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

                  附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~ 5天~ 6天~ 5天~ 14天~ 17天~
                  頂料型標準型
                  桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙
                  有無沖裁厚板
                  材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
                  表面處理無 / WPCDICOAT / TiCNRW被覆處理HW被覆處理 / WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPCRX被覆處理 / HX被覆處理
                  刃口形狀RRRRRRRR
                  前端形狀單階單階單階2階單階單階單階單階
                  品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                  硬度(HRC)64-67 / 60-6360-6364-67 / 60-6364-67 / 60-6364-6764-67 / 60-6364-6764-67

                  Loading...

                  1. 1

                  附攻牙沖頭相關分類