(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
寬度(mm) |
插入口 |
高度(mm) |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ |
寬度(mm) | 138 | 127 | 127 | 90 |
插入口 | G1/8 | G1/8 | M6 | G1/8 |
高度(mm) | 73.5 | 77 | 49 | 50 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策