(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 氮氣缸配管用接頭(用途:G1/8零件連接)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 21天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
軟管數
形狀
類型
用途
全長
品牌

    配管零件 -接頭 簡易型- G1/8零件連接用

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    配管零件 -接頭 簡易型- G1/8零件連接用

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 3天~
    軟管數1
    形狀直柱型
    類型超薄型
    用途G1/8零件連接
    全長23
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    氮氣缸配管用接頭相關分類