(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 氮氣缸配管用接頭(類型:超薄型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 21天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
軟管數
形狀
類型
用途
全長
品牌

    配管零件 -接頭 簡易型- G1/4零件連接用

      配管零件 -接頭 簡易型- G1/8零件連接用

        配管零件 -接頭 簡易型- 軟管連接用

          配管零件 -接頭 簡易型- 軟管延長用

            配管零件 -接頭 簡易型- 軟管分路用

              配管零件 -接頭 簡易型- G1/8型氮氣缸轉換用

                配管零件 -接頭 簡易型- FFC·FFS安裝板時的延長用接頭

                廠牌

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                系列名稱

                配管零件 -接頭 簡易型- G1/4零件連接用

                配管零件 -接頭 簡易型- G1/8零件連接用

                配管零件 -接頭 簡易型- 軟管連接用

                配管零件 -接頭 簡易型- 軟管延長用

                配管零件 -接頭 簡易型- 軟管分路用

                配管零件 -接頭 簡易型- G1/8型氮氣缸轉換用

                配管零件 -接頭 簡易型- FFC·FFS安裝板時的延長用接頭

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                標準出貨日 3天~ 3天~ 3天~ 3天~ 3天~ 3天~ 3天~
                軟管數111 / 2 / 312 / 311
                形狀直柱型直柱型直柱型 / L型 / T字型 / 十字型直柱型 / L型T字型 / 十字型直柱型直柱型
                類型超薄型超薄型超薄型超薄型超薄型超薄型超薄型
                用途G1/4零件連接G1/8零件連接軟管連接軟管延長軟管分路轉換接頭緊湊型
                全長282323 ~ 39.517.4 ~ 20.731.32021
                品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                Loading...

                1. 1

                氮氣缸配管用接頭相關分類