(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
軟管數 |
形狀 |
類型 |
用途 |
全長 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ |
軟管數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
形狀 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 |
類型 | 超薄型 | 超薄型 | 超薄型 | 手動緊固型 | 手動緊固型 | 超薄型 | 手動緊固型 | 超薄型 | 超薄型 | 手動緊固型 | 手動緊固型 |
用途 | G1/4零件連接 | G1/8零件連接 | 軟管連接 | 軟管連接 | 軟管連接 | 軟管延長 | 軟管延長 | 轉換接頭 | 緊湊型 | 軟管分路 | 轉換接頭 |
全長 | 28 | 23 | 23 ~ 28 | 30 | 22 | 17.4 | 29 | 20 | 21 | 33.5 ~ 57.5 | 25 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策