(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 氮氣缸

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

      氮氣缸 -全球標準型-

        氮氣缸-短型-

          氮氣缸 -高耐久簡易型-

          • 促銷至 2025/09/30截止

          氮氣缸 -ISO11901型-

            氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

              氮氣缸GSP

                氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                  氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

                    氮氣缸-高負載微型-

                      氮氣缸 -安裝孔強化型-

                        氮氣缸 -活塞杆保護型-

                          氮氣缸-底槽方型-

                            氮氣缸GSQ

                              氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                                氮氣缸-附攻牙-

                                  氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-

                                    氮氣缸用板 -橫置型-

                                      氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-

                                      廠牌

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      系列名稱

                                      氮氣缸-微型-

                                      氮氣缸 -全球標準型-

                                      氮氣缸-短型-

                                      氮氣缸 -高耐久簡易型-

                                      氮氣缸 -ISO11901型-

                                      氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

                                      氮氣缸GSP

                                      氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                                      氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

                                      氮氣缸-高負載微型-

                                      氮氣缸 -安裝孔強化型-

                                      氮氣缸 -活塞杆保護型-

                                      氮氣缸-底槽方型-

                                      氮氣缸GSQ

                                      氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                                      氮氣缸-附攻牙-

                                      氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-

                                      氮氣缸用板 -橫置型-

                                      氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-
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
                                      標準出貨日 3天~ 3天~ 3天~ 3天~ 當日可能~ 21天~ 3天~ 3天~ 3天~ 3天~ 3天~ 詢價 21天~ 3天~ 3天~ 3天~ 3天~ 21天~ 3天~
                                      初始荷重(N)800 ~ 16001700 ~ 1991003750 ~ 200004750 ~ 310001700 ~ 10600050 ~ 32001500 ~ 30000--1000 ~ 51003600 ~ 954004250 ~ 1841009200 ~ 663006600-400 ~ 800---
                                      行程(S)(mm)10 ~ 807 ~ 1255 ~ 10010 ~ 8010 ~ 3007 ~ 12510 ~ 80--10 ~ 8010 ~ 1256 ~ 5010 ~ 12510 ~ 80-10 ~ 25---
                                      板型F(MGSL用) / H(MGSL用)-BM(GSN用)AM(GSX用)--FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)-FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB----FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)--FCQ / FCQBFSA / FSC / FSDFFC / FFCA / FFS / FCM / FFCB
                                      單品/組合品本體 / 板單體 / 組件本體本體 / 板單體 / 組件本體 / 板單體本體本體本體 / 板單體 / 組件板單體板單體本體本體本體本體本體 / 組件板單體本體板單體板單體板單體
                                      配管時須放氣---------
                                      外徑(D)(mm)19 ~ 2519 ~ 19532 ~ 6332 ~ 6332 ~ 19512 ~ 3219 ~ 6345 ~ 19512 ~ 19516 ~ 3232 ~ 150-50 ~ 1203238 ~ 19512 ~ 1632 ~ 19532 ~ 15012 ~ 195
                                      全長(L)(mm)65 ~ 20544 ~ 36045 ~ 23575 ~ 24070 ~ 76056 ~ 29575 ~ 255-44 ~ 29055 ~ 19560 ~ 328-72 ~ 32275 ~ 230-75 ~ 120--50 ~ 210
                                      最大荷重(N)1043 ~ 29732800 ~ 3679405687 ~ 366037200 ~ 525001870 ~ 20222057 ~ 43841935 ~ 53891--1405 ~ 95134900 ~ 151900-13500 ~ 1065009871 ~ 12998-595 ~ 1437---
                                      本體種類MGSLGSVGSNGSXGSKGSUGSP--MGSNGST-GSHGSQ-MGSM---
                                      品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                                      IKOUIKOU-IKOUIKOU-IKOUMISUMI / IKOU--IKOUIKOU-IKOUIKOU / IKOU-IKOU---

                                      Loading...

                                      1. 1

                                      氮氣缸相關分類