(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 扁線彈簧(高荷重用)(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 7天以内
  • 39天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
容許壓縮率(%)
最大荷重(N)
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -SWF- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -SWM- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -SWC-

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -SWL- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -SWH- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -SWG-

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -SWB- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -X-SWM-

  • 促銷至 2025/09/30截止

異形線扁線彈簧 -X-SWF-

    異形線扁線彈簧 -SWV-

    • 促銷至 2025/09/30截止

    異形線扁線彈簧 -X-SWB-

    • 促銷至 2025/09/30截止

    異形線扁線彈簧 -SWZ-

    • 促銷至 2025/09/30截止

    異形線扁線彈簧 -X-SWL-

    • 促銷至 2025/09/30截止

    異形線扁線彈簧 -X-SWH-

      異形線扁線彈簧 -高速用 SWX-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      異形線扁線彈簧 -SWF- 【金型用標準零件】

      異形線扁線彈簧 -SWM- 【金型用標準零件】

      異形線扁線彈簧 -SWC-

      異形線扁線彈簧 -SWL- 【金型用標準零件】

      異形線扁線彈簧 -SWH- 【金型用標準零件】

      異形線扁線彈簧 -SWG-

      異形線扁線彈簧 -SWB- 【金型用標準零件】

      異形線扁線彈簧 -X-SWM-

      異形線扁線彈簧 -X-SWF-

      異形線扁線彈簧 -SWV-

      異形線扁線彈簧 -X-SWB-

      異形線扁線彈簧 -SWZ-

      異形線扁線彈簧 -X-SWL-

      異形線扁線彈簧 -X-SWH-

      異形線扁線彈簧 -高速用 SWX-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 3天~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~
      容許壓縮率(%)503255 ~ 60402418 ~ 202025.6401316133219.210
      最大荷重(N)59 ~ 392098 ~ 833030 ~ 47178 ~ 5978137 ~ 12557441 ~ 12258177 ~ 17069110 ~ 564563 ~ 2256797 ~ 18452258 ~ 11290515 ~ 1604578 ~ 2650165 ~ 84671274.9 ~ 5198
      外徑(D)(mm)6 ~ 706 ~ 706 ~ 306 ~ 706 ~ 7010 ~ 506 ~ 708 ~ 608 ~ 6010 ~ 508 ~ 6010 ~ 508 ~ 508 ~ 6020 ~ 40
      全長(L)(mm)10 ~ 50010 ~ 35015 ~ 20010 ~ 50010 ~ 35015 ~ 20010 ~ 35010 ~ 35010 ~ 50030 ~ 20010 ~ 35025 ~ 20010 ~ 50015 ~ 35025 ~ 100
      品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      與此商品分類相關的三住組裝案例

      扁線彈簧(高荷重用)相關分類