(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 3天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
容許壓縮率(%) |
最大荷重(N) |
外徑(D)(mm) |
全長(L)(mm) |
品牌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 3天~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ |
容許壓縮率(%) | 50 | 40 | 32 | 55 ~ 60 | 24 | 18 ~ 20 | 20 | 40 | 13 | 25.6 | 13 | 32 | 16 | 19.2 | 10 |
最大荷重(N) | 59 ~ 3920 | 78 ~ 5978 | 98 ~ 8330 | 30 ~ 471 | 137 ~ 12557 | 441 ~ 12258 | 177 ~ 17069 | 63 ~ 2256 | 797 ~ 18452 | 110 ~ 5645 | 515 ~ 16045 | 78 ~ 2650 | 258 ~ 11290 | 165 ~ 8467 | 1274.9 ~ 5198 |
外徑(D)(mm) | 6 ~ 70 | 6 ~ 70 | 6 ~ 70 | 6 ~ 30 | 6 ~ 70 | 10 ~ 50 | 6 ~ 70 | 8 ~ 60 | 10 ~ 50 | 8 ~ 60 | 10 ~ 50 | 8 ~ 50 | 8 ~ 60 | 8 ~ 60 | 20 ~ 40 |
全長(L)(mm) | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 350 | 15 ~ 200 | 10 ~ 350 | 15 ~ 200 | 10 ~ 350 | 10 ~ 500 | 30 ~ 200 | 10 ~ 350 | 25 ~ 200 | 10 ~ 500 | 10 ~ 350 | 15 ~ 350 | 25 ~ 100 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策