(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 圓線彈簧

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
彈簧常數(N/mm)
容許壓縮率(%)
最大荷重(N)
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
品牌
端面研磨
  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WL 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WR 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WT 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WM 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WF 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WH 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WY 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 WB 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

圓線彈簧 -內徑標準型-

廠牌

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

系列名稱

圓線彈簧 WL 【金型用標準零件】

圓線彈簧 WR 【金型用標準零件】

圓線彈簧 WT 【金型用標準零件】

圓線彈簧 WM 【金型用標準零件】

圓線彈簧 WF 【金型用標準零件】

圓線彈簧 WH 【金型用標準零件】

圓線彈簧 WY 【金型用標準零件】

圓線彈簧 WB 【金型用標準零件】

圓線彈簧 -內徑標準型-

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~
彈簧常數(N/mm)0.5 ~ 2.90.3 ~ 0.51.5 ~ 3.92 ~ 4.90.5 ~ 12.9 ~ 14.70.1 ~ 0.23.9 ~ 29.4-
容許壓縮率(%)406035 ~ 4027 ~ 354520 ~ 30752532 ~ 40
最大荷重(N)0.98 ~ 117.70.9 ~ 23.52.9 ~ 125.53.4 ~ 171.61.1 ~ 35.34.9 ~ 441.30.38 ~ 10.34.9 ~ 735.5-
外徑(D)(mm)2 ~ 273 ~ 273 ~ 273 ~ 273 ~ 274 ~ 273 ~ 163 ~ 27-
全長(L)(mm)5 ~ 1005 ~ 905 ~ 805 ~ 1005 ~ 905 ~ 1005 ~ 705 ~ 10030 ~ 60
品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
端面研磨有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無-

Loading...

  1. 1

與此商品分類相關的三住組裝案例

圓線彈簧相關分類