(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 懸吊式凸輪組件(凸輪種類:高剛性)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  • 24天以内
  • 26天以内
  • 29天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
彈簧規格
安裝寬度(mm)
凸輪種類
加工能力(tonf)
傾斜角度(度)

    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL150(θ=35-65)

      高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL200(θ=35-65)

        高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL300(θ=35-65)

          高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL50(θ=00-50)

            高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL65-60

              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL80(θ=60-65)

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL150(θ=35-65)

              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL200(θ=35-65)

              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL300(θ=35-65)

              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL50(θ=00-50)

              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL65-60

              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL80(θ=60-65)

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 24天~ 24天~ 29天~ 24天~ 24天~ 24天~
              彈簧規格------
              安裝寬度(mm)150200300506580
              凸輪種類高剛性高剛性高剛性高剛性高剛性高剛性
              加工能力(tonf)3030606610
              傾斜角度(度)------

              Loading...

              1. 1

              懸吊式凸輪組件相關分類