(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 懸吊式凸輪組件(凸輪種類:切邊、彎曲用-V型導引)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  • 24天以内
  • 26天以内
  • 29天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
彈簧規格
安裝寬度(mm)
凸輪種類
加工能力(tonf)
傾斜角度(度)

    切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN65(θ=00-70)

      切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN100(θ=00-70)

        切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN200(θ=00-70)

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN65(θ=00-70)

        切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN100(θ=00-70)

        切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN200(θ=00-70)

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 26天~ 26天~ 26天~
        彈簧規格---
        安裝寬度(mm)65100200
        凸輪種類切邊、彎曲用-V型導引切邊、彎曲用-V型導引切邊、彎曲用-V型導引
        加工能力(tonf)4919
        傾斜角度(度)---

        Loading...

        1. 1

        懸吊式凸輪組件相關分類