(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
有無孔 |
頭緣有無 |
有無防鬆劑 |
螺紋規格(M) |
全長(L)(mm) |
品牌 |
|
| |||||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 當日可能~ | 3天~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 3天~ | 3天~ |
有無孔 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 |
頭緣有無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 |
有無防鬆劑 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
螺紋規格(M) | 2.5 ~ 45 | 4 ~ 20 | 8 ~ 33 | 10 ~ 33 | 10 ~ 33 | 12 ~ 33 |
全長(L)(mm) | 3 ~ 18 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 15 | 6 ~ 12 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策