(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 止付螺栓(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無孔
頭緣有無
有無防鬆劑
螺紋規格(M)
全長(L)(mm)
品牌

    止付螺栓 【金型用標準零件】

      防鬆脫螺栓

      • 促銷至 2025/09/30截止

      止付螺栓 貫穿孔型 【金型用標準零件】

      • 促銷至 2025/09/30截止

      止付螺栓 附墊圈‧短型 【金型用標準零件】

        止付螺栓 -附孔型-

          止付螺栓 -附孔型/附墊圈型-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          止付螺栓 【金型用標準零件】

          防鬆脫螺栓

          止付螺栓 貫穿孔型 【金型用標準零件】

          止付螺栓 附墊圈‧短型 【金型用標準零件】

          止付螺栓 -附孔型-

          止付螺栓 -附孔型/附墊圈型-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 當日可能~ 3天~ 當日可能~ 當日可能~ 3天~ 3天~
          有無孔
          頭緣有無
          有無防鬆劑
          螺紋規格(M)2.5 ~ 454 ~ 208 ~ 3310 ~ 3312 ~ 3310 ~ 33
          全長(L)(mm)3 ~ 184 ~ 126 ~ 1210 ~ 126 ~ 1210 ~ 15
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

          Loading...

          1. 1

          與此商品分類相關的三住組裝案例

          止付螺栓相關分類