(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 定位銷(形狀:環)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)
D徑公差
品牌
硬度(HRC)

    定位環用扳手

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    定位環用扳手

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 3天~
    形狀
    有無拉拔螺紋有 / 無
    D(直徑)(mm)6 ~ 18
    D徑公差+0.010/+0.005
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)-

    Loading...

    1. 1

    與此商品分類相關的三住組裝案例

    定位銷相關分類