(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 無給油耐磨板(安裝孔數:4孔位)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 8天以内
  • 9天以内
  • 10天以内
  • 20天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 24天以内
  • 26天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
厚度(mm)
安裝孔數
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

無給油耐磨板 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

無給油薄型耐磨板- 銅合金5mm型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

無給油耐磨板 -鑄鐵20mm·2/3/4螺栓孔型-

  • 促銷至 2025/09/30截止

無給油耐磨板 -銅合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-

廠牌

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

系列名稱

無給油耐磨板 【金型用標準零件】

無給油薄型耐磨板- 銅合金5mm型 【金型用標準零件】

無給油耐磨板 -鑄鐵20mm·2/3/4螺栓孔型-

無給油耐磨板 -銅合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~ 3天~ 當日可能~ 當日可能~
厚度(mm)1052020
安裝孔數4孔位4孔位4孔位4孔位
品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

Loading...

  1. 1

無給油耐磨板相關分類