(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 3天~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
厚度(mm) |
安裝孔數 |
品牌 |
|
|
|
| |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ |
厚度(mm) | 5 | 20 | 10 | 20 |
安裝孔數 | 4孔位 | 4孔位 | 4孔位 | 4孔位 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策